跳转到主内容
Knowledgebase
Home
Renesas Electronics China - Knowledgebase

uPD78018F,数据表中VOL1为VDD=4.5至5.5V,IOL=1.6mA。VDD低于4.5伏时DC特性为?

最新更新:2011年10月 05日

Question:

对于 uPD78018F,数据表(U10280)中描述VOL1的情况为VDD=4.5至5.5V,IOL = 1.6mA。
当 VDD 低于4.5伏特时,DC 特性是什么?

Answer:

这些特性作为 VOL3 (400μA)被描述。

Suitable Products