跳转到主内容
Knowledgebase
Home
Renesas Electronics China - Knowledgebase

Vcc规格:依照工作频率电压(例f(XIN)<8.4MHz的2.7V~5.5V)与依照内部存储器类型电压之间有何关联?

最新更新:03/01/2005

Question:

(电特性) 以下电源电压Vcc规格:依照工作频率电压(例:f(XIN) < 8.4MHz的2.7V~5.5V)与依照内部存储器类型的电压(例:闪存MCU的4.0V~5.5V)之间有何相关性?
这些举例中,闪存版的电压是否必须保持在4.0V~5.5V范围,还是只在闪存编程过程中为4.0V~5.5V?
掩模ROM版中,是否可为2.7V?[2005/03/01]

Answer:

这些举例,闪存版必须保持在4.0V~5.5V运行。而不是2.7V。
数据表与用户手册以掩模版为基础编写。
掩模版与闪存版规格不同时,规定如下:“闪存版为4.0V~5.5V。
”因此,以上举例,f( XIN ) < 8.4MHz时,掩模版在2.7V~5.5V运行,但闪存版只在4.0V~5.5V运行。
Suitable Products
3803H
3803L
3850A
38D2