跳转到主内容
Knowledgebase
Home
Renesas Electronics China - Knowledgebase

OTP可擦除ROM版单片机的程序烧写:用AdvantestPROM编程器R495A。烧写程序时用何种设备类型设定?

最新更新:03/01/2005

Question:

(ROM) 关于OTP或紫外线可擦除ROM版单片机的程序烧写:
(1)我正在使用Advantest PROM编程器R495A。烧写程序时,应使用何种设备类型设定?
(2)当设备类型设定为256,有Mitsubishi M5M27C256 和 M5M27C256A两种,这两种有何区别?
(3)若使用错误的设备类型烧写单片机,会有何问题?[2005/03/01]

Answer:

(1)请选择编程适配器操作手册中指定的类型。
(2)M5M27C256 和 M5M27C256A这两种ROM型号分别与瑞萨的EPROM M5M27C256K和M5M27C256AK相对应。二者用编程器编程时的区别不清楚,但是EPROM的存取次数不同。
(3)即使是操作手册中没有列入的类型,如果编程器操作正确并校验成功,此型号也可视为没有问题。我们已经测试和评估了编程适配器操作手册中每种ROM设定情况下的编程。对于那些没有经过评估的ROM类型,我们不推荐也不提供支持。
此外,关于编程器控制程序,我们不做任何预测,但是可能会出现以下常见问题。
- EPROM存取时间不同导致速度要求不满足,写出错的可能性较大(包括校验错误)。
- 若将“M5M27C256”用于要求“M5M27C101”的编程或反之,都将发生误写错误。
- 其他生产厂家的ROM类型的可编程性不予保证。
- 使用操作手册中未指定的电压编程时,如果电压过高,将损坏MCU或编程适配器。
Suitable Products
3850A