跳转到主内容
Knowledgebase
Home
Renesas Electronics China - Knowledgebase

H版本使用内置加电复位电路。若电源电压从0V上升至所推荐最小电压的时间大于限定值,将出现何种情况?

最新更新:08/09/2007

Question:

(复位)H版本使用内置加电复位电路。若电源电压从0V上升至所推荐最小电压的时间大于限定值,将出现何种情况? [2007/08/09]

Answer:

电源电压达到所推荐的最小电压之前,产生内部复位信号。有时会复位不成功。这种情况下,需要通过外部复位。
Suitable Products
4508
4509