跳转到主内容
Knowledgebase
Home
Renesas Electronics China - Knowledgebase

7542、7546、7547群有与7540群的可编程单触发生成模式或可编程等待单触发生成模式相同的功能吗?

最新更新:09/29/2006

Question:

(移植, 定时器) 7542、7546 、7547群是否具有与7540群的可编程单触发生成模式或可编程等待单触发生成模式相同的功能?[2006/09/29]

Answer:

没有这种模式。但是通过定时器A或B的输出比较功能,可生成单触发脉冲。(注意:不可用外部INT触发。)
Suitable Products
7546
7547