跳转到主内容
Knowledgebase
Home
Renesas Electronics China - Knowledgebase

( I/O 端口) 如何计算MCU端口驱动能力? [2006/01/06]

最新更新:01/06/2006

Question:

( I/O 端口)  如何计算MCU端口驱动能力? [2006/01/06]

Answer:

此处使用端口P60输出"H"电平作为一个例子(也可应用于输出“L”电平情况)。3803群标准特性中端口P60和端口P60 IOH~VOH的电特征(P沟道驱动)如下所示:

表:3803群电特性(VCC = 2.7 ~5.5 V、VSS = 0 V、Ta = -20 ~85℃,其他特别注明除外)

符号 参数 测试条件 限度 单位
最小 类型 最大
VOH "H" 输出电压
P00-P07, P10-P17, P20-P27,
P30, P31, P34-P37, P40-P47,
P50-P57, P60-P67
IOH = -10 mA
VCC = 4.0-5.5 V
VCC-2.0     V
VOH "H" 输出电压
P00-P07, P10-P17, P20-P27,
P30, P31, P34-P37, P40-P47,
P50-P57, P60-P67
IOH = -1.0 mA
VCC = 2.7-5.5 V
VCC-1.0     V

 

Ex.1) Vcc = 5V和10mA时的“H”输出电压

  1. 根据电特性,MCU“H”输出电压(VOH)的最小值是Vcc-2.0 = 5.0-2.0 = 3.0[V],在要求3V或更高VOH的情况下,此值没有任何问题,以上规格意为“即使在Vcc = 5V和 10mA时,“H”输出电压不能低于3.0V(保证范围)”
  2. 若3.0V VOH的最小值太低,请参考端口标准特性示例。标准特性示例是标准样品的测量结果。图为这些举例中Vcc = 5V和10 mA时,VOH保持在 4.5V [Ta = 25℃] ,4.4V [Ta = 90℃],考虑是否能实现目标VOH时,应考虑目标余量,根据系统决定容量电平,标准特性示例仅是使用标准样本的测量结果,仅作参考,并不作为保证。
  3. 若标准特性示例中得到的值比目标VOH小,考虑使用外部驱动器等。

Ex.2) 使用条件与电特性测量条件不符时,例如:

若用户使用3.0V下的 5mA电流时,考虑从电特性VOH和IOH得到端口电阻值,或使用标准特性示例图估计曲线匹配使用条件。

对于个别MCU规格,请参考合适MCU的电特性或输出端口标准特性示例,检查各应用器件的可应用端口。

(#105178)

Suitable Products
3803H
3803L
3823
3850A
3858
38D2
38D5
7544
7545
7546
7547
7548
7549