跳转到主内容
Knowledgebase
Home
Renesas Electronics China - Knowledgebase

( 时钟)  使用RC振荡,R与C的固定值是多少? [2007/08/09]

最新更新:08/09/2007

Question:

( 时钟)  使用RC振荡,R与C的固定值是多少? [2007/08/09]

Answer:

C的固定值为33pF。R的固定值根据系统的评估状况。
点击以下MCU的群名称。

点击:
4518    4519    4508    4509
4552    4553    4556     4559

了解参考值的标准特性。
注意:RC振荡频率特性是针对具有代表性的评价电路板,测试得出的参考方法。RC振荡频率极大的受评价电路板寄生容量的影响。确定最终固定值前,明确应用电路板频率。

Suitable Products
4508
4509
4559