跳转到主内容
Knowledgebase
Home
Renesas Electronics China - Knowledgebase

(ROM) 掩模文件转换工具(MM)提到未使用ROM区域的初始“自由区域设定值”为FFh,如何解释?

最新更新:12/01/2005

Question:

(ROM) 掩模文件转换工具(MM)提到未使用ROM区域的初始“自由区域设定值”为FFh,如何解释?

Answer:

FFh说明存储器结构中的空状态。因此,只要没有设定另一个值,当执行MM时,FFh会自动设定到“自由区域”

注意,即使在“自由区域”设定了除FFH以外的值,ROM掩模制造过程也会顺利完成,(但是,请在MCU操作范围内评估值)

补充:MM执行中的“自由区域”是指在编程ROM数据到用户区域时,无需使用的区域。这与保留ROM区域不同,因此,即使MM执行中将任意值设定到“自由区域”,该值不会写入保留ROM区域中。

Suitable Products
3803H
3803L
3823
3850A
3858
38D2
38D5
7544
7545
7546
7547
7548
7549