跳转到主内容
Knowledgebase
Home
Renesas Electronics China - Knowledgebase

(ROM)数据表与用户手册规定“ROM的前128字节与后2字节用于器件测试的保留区,其余为用户区。”保留区可编程吗?

最新更新:09/29/2006

Question:

(ROM) 数据表与用户手册的规定指出“ROM的前128字节与后2字节用于器件测试的保留区,其余为用户区。”保留区可编程吗?[2006/09/29]

Answer:

1. 闪存版 可使用保留区。
2. QzROM版与掩模ROM版 不可使用保留区。注意:批量生产QzROM版或掩模ROM版时,这些保留区将包含测试程序,并不可用于用户编程。用掩模ROM版或QzROM版替换闪存版时应注意。
Suitable Products
3803H
3803L
3823
3850A
3858
38D2
38D5
7544
7545
7546
7547
7548
7549