跳转到主内容
Knowledgebase
Home
Renesas Electronics China - Knowledgebase

(QzROM) QzROM版本中,追加程序是否可以写入ROM中的自由区域?

最新更新:06/06/2007

Question:

(QzROM) QzROM版本中,追加程序是否可以写入ROM中的自由区域?

Answer:

只要芯片没保护,就可追加写入ROM区域。但是请注意不能覆盖已经写入的区域。
Suitable Products
3803H
3803L
3823
3850A
3858
38D2
38D5
7544
7546
7547
7548
7549