跳转到主内容
Knowledgebase
Home
Renesas Electronics China - Knowledgebase

(QzROM) 如何实现QzROM版的保护?

最新更新:06/06/2007

Question:

(QzROM) 如何实现QzROM版的保护?

Answer:

使用编程器设定保护。关于设定方法,请参考编程器手册。
对于瑞萨编程并发货的产品,在掩模文件转换工具(MM)的ROM选项中设定保护。
请注意,ROM代码保护功能的允许/禁止不能通过源文件或HEX文件设定。
Suitable Products
3803H
3803L
3823
3850A
3858
38D2
38D5
7544
7545
7546
7547
7548
7549