跳转到主内容
Knowledgebase
Home
Renesas Electronics China - Knowledgebase

(QzROM, 编程器) 使用闪存开发工具包(FDT)和E8a进行QzROM 版本的在板编程时,但是无法编程,什么原因?

最新更新:07/31/2008

Question:

(QzROM, 编程器) 使用闪存开发工具包(FDT)和E8a进行QzROM 版本的在板编程时,但是无法编程,什么原因?

Answer:

在板编程 QzROM版本时,你需要一个IC插座板,在E8a和用户板之间连接IC插座板。请点击 这里 查看
Suitable Products
3803H
3823
3850A
3858
38D2
38D5
7544
7545
7546
7547
7548
7549
E8a
E8