跳转到主内容
Knowledgebase
Home
Renesas Electronics China - Knowledgebase

(LCD)  LCD模块工作状态下,单片机进入停止模式后,COM引脚的状态如何? [2009/01/09]

最新更新:01/09/2009

Question:

(LCD)  LCD模块工作状态下,单片机进入停止模式后,COM引脚的状态如何? [2009/01/09]

Answer:

停止模式时,LCD允许位(LCD模式寄存器1(地址0x13h)的位4)会被强制设定为“0”。
且当VL3连接位(LCD模式寄存器2(地址0x14h)的位1)=“0”时,所有SEG引脚和COM引脚都输出VCC电平。
当VL3连接位=“1”时,所有SEG引脚和COM引脚都输出VL3电平。 (#107243)

Suitable Products
38D5