跳转到主内容
Knowledgebase
Home
Renesas Electronics China - Knowledgebase

(I/O 端口) 设定为输出的端口值不与引脚电平匹配,如何解释?

最新更新:07/20/2006

Question:

(I/O 端口) 设定为输出的端口值不与引脚电平匹配,如何解释?

Answer:

读取设定为输出的端口值时,将读取端口锁存值,而非引脚电平。另外,一些端口读取外围功能的输出。(请参考所使用MCU数据表中对应端口框图)。因此,读取的值可能与引脚电平不符。

* 关于端口的读和写

端口设定为输入时:
读:读取引脚电平
写:写入端口锁存

端口设定为输出时:
读:读端口锁存或外围功能输出
写:写入端口锁存(端口锁存数据从引脚输出)

Suitable Products
3803H
3803L
3823
3850A
3858
38D2
38D5
7544
7545
7546
7547
7548
7549