跳转到主内容
Knowledgebase
Home
Renesas Electronics China - Knowledgebase

(I/O 端口) 多大的外接电容可加到端口?

最新更新:10/26/2006

Question:

(I/O 端口) 多大的外接电容可加到端口?

Answer:

(1)CMOS三态I/O端口 外接电容时,选择100pF或更小。
(2)仅输入端口 这些引脚没有特殊限制,依据外部连接电路的特征选择电容。
Suitable Products
3803H
3803L
3823
3850A
3858
38D2
38D5
7544
7545
7546
7547
7548
7549