跳转到主内容
Knowledgebase
Home
Renesas Electronics China - Knowledgebase

(CPU)以下情况下,DIV指令的商和余数会如何变化: 1.商数值上溢 2.除数为0 3.被除数为0,除数为整数。

最新更新:06/06/2007

Question:

(CPU) 以下情况下,除法指令(DIV指令)的商和余数会发生何种变化:
1.商数值上溢
2.除数为0
3.被除数为0,除数为整数。

Answer:

1. 商和余数不确定。执行指令之前,在程序中防止商数值上溢发生。
2. 商和余数不确定。执行指令之前,在程序中防止除数为0的情况.
3.商为0,余数为FFh。(0的补码)
Suitable Products
3803H
3803L
3823
3850A
3858
38D2
38D5
7544
7545
7546
7547
7548
7549