跳转到主内容
Knowledgebase
Home
Renesas Electronics China - Knowledgebase

(CPU, 时钟) 在切换时钟分频比选择位的时候,有什么需要注意的地方? [2009/08/05]

最新更新:08/05/2009

Question:

(CPU, 时钟)
在切换时钟分频比选择位的时候,有什么需要注意的地方? [2009/08/05]

Answer:

请使用单条指令同时修改时钟分频比选择位的设定值。

以7546群为例:
片上振荡器OCO(10)切换到中速模式(01)时,如果每次仅改变时钟分频率选择位的1位时,就会迁移到其他工作模式,如高速模式(00)/ 倍速模式(11)->中速模式(01)的可能。由于不同时钟频率下的单片机工作电压的规格值不同,所以需要多加注意。

(#107430)

Suitable Products
3803H
3803L
3850A
3858
38D2
38D5
7544
7545
7546
7547
7548
7549