跳转到主内容
Knowledgebase
Home
Renesas Electronics China - Knowledgebase

(A/D)依据数据表,最大模拟输入电流IIA是5.0μA,是否仅流入模拟引脚选择位的引脚?是否一直流入所选择的引脚?

最新更新:03/01/2005

Question:

(A/D转换器) 依据数据表,最大模拟输入电流IIA是5.0μA,是否仅流入模拟引脚选择位的引脚?是否一直流入所选择的引脚?

Answer:

模拟输入电流IIA仅流入模拟输入引脚选择位选择的引脚。固定电流不是一直流入,而是在标准最大电流5.0μA的范围内,依据模拟输入电压的不同而发生变化。
不执行A/D转换时,IIA 电流不流入,但是仍有端口输入电流(IIH, IIL) 流入。
Suitable Products
3823
38D2
38D5