跳转到主内容
Knowledgebase
Home
Renesas Electronics China - Knowledgebase

(A/D转换器) 若相同电压在相同的通道中多次转换,是否 会产生相同的结果?

最新更新:03/01/2005

Question:

(A/D转换器) 若相同电压在相同的通道中多次转换,是否 会产生相同的结果?

Answer:

若A/D转换是在理想且相同的条件(电源电压,VREF电压、模拟电压等的 稳定条件)下执行的,理论上,每次都应产生相同的结果。事实上,由于噪音和其他因素,无法保证电源电压、模拟电压的理想条件,所以每次转换很难得到相同的结果,尤其当模拟电压接近数值的转变点时,大多数情况下结果都不同。
Suitable Products
3803H
3803L
3823
3850A
3858
38D2
38D5
7544
7546
7547
7548
7549