跳转到主内容
Knowledgebase
Home
Renesas Electronics China - Knowledgebase

(A/D转换器) 模拟输入的输入阻抗是多少?输出阻抗预计是多大?

最新更新:03/01/2005

Question:

(A/D转换器) 模拟输入的输入阻抗是多少?输出阻抗预计是多大?

Answer:

由于A/D转换电路的输入阻抗具有非线性特征,我们无法提供一个规格值。
请尽可能减小连接到模拟输入引脚的信号源的阻抗(10kΩ或更低),并连接0.1μF电容到模拟输入引脚,这样可减少A/D转换过程中输入电流的影响。 (#104821)
Suitable Products
3803H
3803L
3823
3850A
3858
38D2
38D5
7544
7546
7547
7548
7549