跳转到主内容
Knowledgebase
Home
Renesas Electronics China - Knowledgebase

(A/D转换器, 电特性) 使用A/D转换器后会增加多少电流消耗? [2008/10/10]

最新更新:10/10/2008

Question:

(A/D转换器, 电特性)  使用A/D转换器后会增加多少电流消耗? [2008/10/10]

Answer:

标准特性例的网页上有关于A/D转换器工作时电流消耗增加量的图表,请点击您所使用单片机的群名。

请点这里:
3823   38D2   38D5    7542    7546    7547    7548    7549

由于标准特性例是使用标准样品所做的测定,所以测定结果不予保证,仅供参考。
关于规格值,请参考数据手册中的“电特性”。 (#107143)

Suitable Products
3803H
3823
3850A
38D2
38D5
7545
7546
7547
7548
7549