跳转到主内容
Knowledgebase
Home
Renesas Electronics China - Knowledgebase

(移植, MCU比较) 关于MCU替换时的比较信息可参阅何处?[2008/03/13]

最新更新:03/13/2008

Question:

(移植, MCU比较) 关于MCU替换时的比较信息可参阅何处?[2008/03/13]

Answer:

点击MCU的各群名,进行比较。

点击此处 :
3822A 3823 3826A 38C2A 38D2 38D5 7560A 3803 3803H 3850H 3850A 3851 3858 3886
7540 7542 7542TV 7546 7547 7548 7549 或其他群

关于同一群中的产品的不同点与各群的不同点请点击本页的PDF文件“概述”或左边菜单中的“应用说明”一栏。

Suitable Products
3803H
3803L
3823
3850A
3858
38D2
38D5
7546
7547
7548
7549