跳转到主内容
Knowledgebase
Home
Renesas Electronics China - Knowledgebase

(看门狗定时器) 连续执行指令DWDT与WRST,将停止看门狗定时器工作,如何恢复运行?[2004/09/27]

最新更新:09/27/2004

Question:

(看门狗定时器) 连续执行指令DWDT与WRST,将停止看门狗定时器工作,如何恢复运行?[2004/09/27]

Answer:

看门狗定时器功能的工作可通过复位和从RAM备份模式或时钟运行模式返回。也可在连续执行指令时禁止中断(执行DI指令)。
Suitable Products
4508
4509
4559
455A
4571