跳转到主内容
Knowledgebase
Home
Renesas Electronics China - Knowledgebase

(看门狗定时器)复位后,通过程序写入看门狗定时控制寄存器启动计数,能否通过程序再停止看门狗定时器?

最新更新:03/01/2005

Question:

(看门狗定时器) 复位后,通过程序写入看门狗定时控制寄存器启动计数,能否通过程序再停止看门狗定时器? [2005/03/01]

Answer:

否。复位后,看门狗定时器是停止计数的,通过看门狗定时控制寄存器的写入开始计数,停止计数的唯一途径为复位。
Suitable Products
3803H
3803L
3823
3850A
3858
38D2
38D5
7544