跳转到主内容
Knowledgebase
Home
Renesas Electronics China - Knowledgebase

(省电) 进入停止模式时,消耗电流在较大值处变动,如何解释? [2005/03/01]

最新更新:03/01/2005

Question:

(省电)   进入停止模式时,消耗电流在较大值处变动,如何解释? [2005/03/01]

Answer:

停止模式在以下情况,电流消耗可能增加:

  • 由于未使用输入引脚保持开路状态而使输入引脚浮空。(电平不固定。)
  • A/D的输入引脚电平等在进入停止模式前,保持中间电位。(停止模式此电平仍保持。)

(#104961)

Suitable Products
3803H
3803L
3823
3850A
3858
38D2
38D5
7544
7546
7547
7548
7549