跳转到主内容
Knowledgebase
Home
Renesas Electronics China - Knowledgebase

(省电) 键唤醒功能的返回条件是什么?是边沿还是电平?[2008/03/26]

最新更新:03/26/2008

Question:

(省电) 键唤醒功能的返回条件是什么?是边沿还是电平?[2008/03/26]

Answer:

通过外部下降沿,端口P00-P03,P10-P13,P20-P23,P30-33,D0-D7返回。INT引脚以电平或边沿作为返回条件。详细说明,请参阅数据表。

·返回条件为电平。以“L”电平输入为例。唤醒功能有效引脚保持“L”输入时,即使MCU转至掉电模式,MCU也将立即返回。

·返回条件为边沿。以下降沿为例。唤醒功能使能引脚保持“L”输入时,即使MCU转至掉电模式,在唤醒功能使能引脚保持“H”后,MCU以“L”输入返 回。设定唤醒功能使能引脚,不同于选择的返回条件相反状态下输入有效边沿的引脚。选择下降沿时,保持“H”电平。选择上升沿时,保持“L”电平。

Suitable Products
455A