跳转到主内容
Knowledgebase
Home
Renesas Electronics China - Knowledgebase

(电特性) 如何找到电特性表中未包括的Icc vs.频率数据? [2005/03/01]

最新更新:03/01/2005

Question:

(电特性)   如何找到电特性表中未包括的Icc vs.频率数据? [2005/03/01]

Answer:

请参阅用户手册「3.2 典型特性:电特性举例」。列举的标准特性值,仅供参考,不确保通用。
Suitable Products
3803H
3803L
3850A