跳转到主内容
Knowledgebase
Home
Renesas Electronics China - Knowledgebase

(电特性) 如何找到电特性表中未包括的Icc vs.频率数据? [2008/03/13]

最新更新:03/13/2008

Question:

(电特性)  如何找到电特性表中未包括的Icc vs.频率数据? [2008/03/13]

Answer:

点击MCU的群名称。

点击
3823    38D2    38D5   3803H   3850A
7542   7545   7546   7547    7548    7549

本页列举的标准特性值,仅仅供参考,不确保通用。

(#106391)

Suitable Products
3803H
3803L
3823
3850A
38D2
38D5
7545
7546
7547
7548
7549