跳转到主内容
Knowledgebase
Home
Renesas Electronics China - Knowledgebase

(时钟) 推荐的模式间系统时钟的转移程序是什么? [2005/06/09]

最新更新:06/09/2005

Question:

(时钟) 推荐的模式间系统时钟的转移程序是什么? [2005/06/09]

Answer:

依照数据表中系统时钟的状态转移图进行模式转移。
Suitable Products
3803H
3803L
3823
3850A
3858
38D2
38D5
7544
7546
7547
7548
7549