跳转到主内容
Knowledgebase
Home
Renesas Electronics China - Knowledgebase

(时钟,电特性) R8C/10群 ~ R8C/1B群的内部振荡器的振荡稳定时间为多久?

最新更新:07/27/2006

Question:

(时钟,电特性) R8C/10群 ~ R8C/1B群的内部振荡器的振荡稳定时间为多久?

Answer:

低速内部振荡器的振荡稳定时间如下:■125kHz时,为16us (Typ.)。
高速内部振荡器的振荡稳定时间如下:■R8C/11群、R8C/13群 5V、25℃、HR1=40h时,为250ns (Typ.)
■R8C/14群 ~ R8C/1B群 5V、25℃、HR1=默认值时,为10us (Typ.)
以上振荡稳定时间仅为参考值,并不保证。
此外,即使用户程序不等待振荡稳定时间,从程序停止到提供时钟,并不会发生跑飞,直到提供时钟,程序才开始执行。
Suitable Products
R8C/18
R8C/19
R8C/1A
R8C/1B