跳转到主内容
Knowledgebase
Home
Renesas Electronics China - Knowledgebase

(引脚)MCU上的CNVss引脚和电源引脚短接,故障发生,MCU开始状态可能在复位后返回,为何?此类MCU可使用吗?

最新更新:03/01/2005

Question:

(引脚) MCU上的CNVss 引脚和电源引脚短接,故障发生,MCU开始状态可能在复位后返回,为何发生此类情况?此类MCU是否可以使用?

Answer:

通过对CNVss引脚施加不同的电压,MCU可转换为单芯片模式或其他模式(如用于半导体生产的测试运行模式)。
因此,当电流模式的噪声或不适当电压加到CNVss引脚,MCU可能发生故障。
对于正确应用的电压值,请参考数据表或MCU用户手册。
发生故障后的MCU运行可能是不稳定的。
例如:故障可能导致输入端口转换为输出,由于电流过大,导致MCU引脚破坏或损坏等。
因此,此种情况下MCU不予保证。
Suitable Products
3803H
3803L
3823
3850A
3858
38D2
38D5
7544
7545
7546
7547
7548
7549