跳转到主内容
Knowledgebase
Home
Renesas Electronics China - Knowledgebase

(引脚、I/O 端口) 未使用引脚开路,如何设定输出锁存?

最新更新:03/26/2008

Question:

(引脚、I/O 端口) 未使用引脚开路,如何设定输出锁存?    

Answer:

D0-D4:禁止键唤醒。上拉晶体管为ON时, 请勿将输出锁存设定为0。

D5: 禁止键唤醒。上拉晶体管为ON时, 输出锁存不设定为0。

P00-P03: 禁止键唤醒。上拉晶体管为ON时, 禁止将输出锁存设定为0。

P10-P13:禁止键唤醒。上拉晶体管为ON时, 禁止将输出锁存设定为0。

P20-P23:禁止键唤醒。上拉晶体管为ON时, 禁止将输出锁存设定为0。

P30-P33:禁止键唤醒。上拉晶体管为ON时, 禁止将输出锁存设定为0。

允许输出锁存的和CMOS输出格式任意设定,请勿将CNTR输入作为定时器1计数源。

Suitable Products
455A