跳转到主内容
Knowledgebase
Home
Renesas Electronics China - Knowledgebase

(引脚, I/O端口)  当未使用引脚开路时,应该如何设置输出锁存器? [2006/01/16]

最新更新:01/16/2006

Question:

(引脚, I/O端口)  当未使用引脚开路时,应该如何设置输出锁存器? [2006/01/16]

Answer:

D0、1、4、5:输出形式和输出锁存器可任意设置。
D2、D3:禁止键唤醒功能。(K22、K23 = 0)
上拉晶体管打开时,请勿设定输出锁存器为0。
P00:禁止键唤醒功能。(K00 = 0)
请勿选择SIN引脚。(J11 = 0)
上拉晶体管打开时,请勿设定输出锁存器为0。
P01:禁止键唤醒功能。(K01 = 0)
上拉晶体管打开时,请勿设定输出锁存器为0。
P02:禁止键唤醒功能。(K02 = 0)
请勿选择SCK引脚。(J11、J10 = 0)
上拉晶体管打开时,请勿设定输出锁存器为0。
P03:禁止键唤醒功能。(K03 = 0)
上拉晶体管打开时,请勿设定输出锁存器为0。
P10:禁止键唤醒功能。(K10 = 0)
上拉晶体管打开时,请勿设定输出锁存器为0
P11:禁止键唤醒功能。(K11 = 0)
请勿选择CNTR1输入作为定时器1计数源。(W11、W10 ≠ 10
上拉晶体管打开时,请勿设定输出锁存器为0。
P12:禁止键唤醒功能。(K12 = 0)
请勿选择CNTR0输入作为定时器2计数源。(W21、W20 ≠ 10)
上拉晶体管打开时,请勿设定输出锁存器为0。
P13:禁止键唤醒功能。(K13 = 0)
禁止INT引脚输入。(I13 = 0)
上拉晶体管打开时,请勿设定输出锁存器为0。
P20、P21:禁止键唤醒功能。(K20、K21 = 0)
上拉晶体管打开时,请勿设定输出锁存器为0。
P30、P31:输出形式和输出锁存器可任意设置。

输出形式设为N沟道漏极开路,输出锁存器为1,上拉晶体管关闭,此时引脚的电压电平不定,电源电流不增加;但是电源电流在输入指令执行过程中可能会增加。因此,当输入操作涉及到未使用引脚时,请勿进行以上设定。
例如:用同一指令进行端口的输入,而该端口包括未使用引脚时,就会产生因电源电流增加而导致电流消耗增大的不利影响,不过所增加的这部分电流极少会造成端口或MCU的损坏。

Suitable Products
4508
4509