跳转到主内容
Knowledgebase
Home
Renesas Electronics China - Knowledgebase

(定时器) 无论时钟运行或停止状态,是否可同时写入/读取定时器与锁存器的值? [2008/11/05]

最新更新:11/05/2008

Question:

(定时器)  无论时钟运行或停止状态,是否可同时写入/读取定时器与锁存器的值? [2008/11/05]

Answer:

读取/写入操作的内容取决于定时器的类型,说明如下:

定时器1
写入: 定时器和锁存器
读出: 定时器计数值
预定标器1
写入: 预定标器和预定标锁存器
读出: 预定标器计数值
定时器2
写入:
定时器2停止时,如果写入定时器2主锁存器(T2P),则同时写入定时器2主锁存器与计数器值;如果写入定时器2次锁存器(T2S),则只写入定时器2次锁存器值。
读出:
当读定时器2主锁存器(T2P)时,读出定时器计数值。当读定时器2次锁存器(T2S)时,读出定时器2次锁存器的设定值。(即使在定时器2 的次计数期间,也必须通过读定时器2 的主锁存器,读取计数值。) 由于在定时器2 停止计数后,计数值被保持到对定时器2 的主锁存器(T2P)进行写操作为止,所以如果读定时器2 的主锁存器, 就读取定时器2 的计数值。
定时器3
写入: 定时器停止时,写入定时器与锁存器;定时器工作时,只写入锁存器值。
读出: 定时器的计数值。

(#107005)

Suitable Products
7545