跳转到主内容
Knowledgebase
Home
Renesas Electronics China - Knowledgebase

(定时器) 每次定时器中断产生时,定时器1或2会初始化预定标器与定时器寄存器。有什么注意事项?[2005/03/01])

最新更新:03/01/2005

Question:

(定时器) 每次定时器中断产生时,定时器1或2会初始化预定标器与定时器寄存器。有什么注意事项?[2005/03/01])

Answer:

这种情况下,定时器中断的周期为“初始化的定时器值+中断请求后到初始化预定标器与定时寄存器的处理时间”。
Suitable Products
3803H
3803L
3850A
3858
7544
7546
7547
7548
7549