跳转到主内容
Knowledgebase
Home
Renesas Electronics China - Knowledgebase

(定时器) 无论时钟运行或停止状态,是否可同时写入/读取定时器与锁存器的值?[2005/12/01]

最新更新:12/01/2005

Question:

(定时器) 无论时钟运行或停止状态,是否可同时写入/读取定时器与锁存器的值?[2005/12/01]

Answer:

读取/写入的内容取决于定时器类型。说明如下:

定时器1、2、X、Y:无论定时器何种状态,同时写入定时器与锁存器值,并从定时器读取计数值。
定时器Z:无论定时器何种状态,设定引起写入控制位值。用户可只写入锁存器或同时写入定时器与锁存器。

Suitable Products
3803H
3803L
3858