跳转到主内容
Knowledgebase
Home
Renesas Electronics China - Knowledgebase

(定时器) 如何对16位定时器进行16位写入与读取?此期间,是否需停止中断? [2005/12/01])

最新更新:12/01/2005

Question:

(定时器) 如何对16位定时器进行16位写入与读取?此期间,是否需停止中断? [2005/12/01])

Answer:

因用户程序的存取单位为8位,故对高位字节和低位字节的定时器寄存器进行存取。
访问定时器寄存器
<写入时>
定时器寄存器(低位字节):锁存到中间缓冲器

定时器寄存器(高位字节):锁存中间缓冲器并锁存中间缓冲器的16位数据,或传送至计数器

<读取时>
定时器寄存器(高位字节):从计数器传送16位数据至中间缓冲器,并读取中间缓冲器

定时器寄存器(低位字节):读取中间缓冲器

从上可知,中间缓冲器的存在就允许在访问每个定时器寄存器的时候不必禁止中断。

Suitable Products
3803H
3803L
3823
3858
38D2
38D5
7544
7546
7547
7548
7549