跳转到主内容
Knowledgebase
Home
Renesas Electronics China - Knowledgebase

(定时器) 在使用定时器的脉冲输出模式时,CNTR极性转换位的功能?[2004/12/07]

最新更新:12/07/2004

Question:

(定时器) 在使用定时器的脉冲输出模式时,CNTR极性转换位的功能?[2004/12/07]

Answer:

CNTR极性转换位的结构图如下。初始化交替触发器时,此位决定输出启动电平。若在脉冲输出过程中重写此位,输出的引脚电平将反转。 若初始化交替触发器,Q=0(输出极性“L”)、Q=1(输出极性“H”)。
交替触发器的初始化因数为脉冲输出模式之外的其他模式。定时器计数停止时,保持其输出电平。
(例1)初始化交替触发器,且CNTR极性转换位置“0”时。
1. 通过交替触发器的Q=1,脉冲输出以“H”开始。
2. 通过定时器下溢,保留交替触发器,且Q=0。脉冲输出转换至“L”输出。
(例2)初始化交替触发器,且CNTR极性转换位置“1”时。
1. 通过交替触发器的Q=0,脉冲输出以“L”开始。
2.定时器下溢时,脉冲输出转换至“H”输出。
3. 如果定时器锁存器写入数据,交替触发器将复位为Q = 0,且脉冲输出转换至“L”输出。

*“定时器锁存器”是指所用定时器的锁存器(定时器X锁存器或定时器Y锁存器)。
“CNTR极性转换位”是指所用定时器的输出引脚极性转换位(CNTR0极性转换位或CNTR1极性转换位)。

CNTR极性转换位的结构图如下。初始化交替触发器时,此位决定输出启动电平。若在脉冲输出过程中重写此位,输出的引脚电平将反转。 若初始化交替触发器,Q=0(输出极性“L”)、Q=1(输出极性“H”)。
交替触发器的初始化因数为脉冲输出模式之外的其他模式。定时器计数停止时,保持其输出电平。

(例1)初始化交替触发器,且CNTR极性转换位置“0”时。1. 通过交替触发器的Q=1,脉冲输出以“H”开始。
2. 通过定时器下溢,保留交替触发器,且Q=0。脉冲输出转换至“L”输出。

(例2)初始化交替触发器,且CNTR极性转换位置“1”时。1. 通过交替触发器的Q=0,脉冲输出以“L”开始。
2.定时器下溢时,脉冲输出转换至“H”输出。
3. 如果定时器锁存器写入数据,交替触发器将复位为Q = 0,且脉冲输出转换至“L”输出。

*“定时器锁存器”是指所用定时器的锁存器(定时器X锁存器或定时器Y锁存器)。
“CNTR极性转换位”是指所用定时器的输出引脚极性转换位(CNTR0极性转换位或CNTR1极性转换位)。

(#105186)

Suitable Products
3803H
3803L
3850A
3858
7544
7546
7547