跳转到主内容
Knowledgebase
Home
Renesas Electronics China - Knowledgebase

(噪声)连接CNVss引脚至Vss时使其处于开路状态,因对噪声敏感,有时MCU不能启动。该引脚在开路状态时会导致什么?

最新更新:09/29/2006

Question:

(噪声) 连接CNVss引脚至Vss时,使CNVss引脚处于开路状态,因为MCU对噪声敏感,有时MCU不能启动。CNVss引脚处于开路状态时,会产生什么问题? [2006/09/29]

Answer:

切勿使CNVss引脚处于开路状态。若处于开路状态,启动时模式将不稳定,造成运行错误。注意:CNVss引脚(除掩模ROM版本外)也用作Vpp引脚。有关Vpp引脚如何处理,请参阅数据表。
Suitable Products
3803H
3803L
3823
3850A
3858
38D2
38D5
7544
7545
7546
7547
7548
7549