跳转到主内容
Knowledgebase
Home
Renesas Electronics China - Knowledgebase

(串行接口) 若发生多种串行I/O状态寄存器的接收错误,如何恢复处理?[2007/06/06]

最新更新:06/06/2007

Question:

(串行接口) 若发生多种串行I/O状态寄存器的接收错误,如何恢复处理?[2007/06/06]

Answer:

若发生多种接收错误,清除各错误标志,并恢复处理。
步骤如下:
写入串行I/O状态寄存器或设定串行I/O允许位为0,清除所有错误标志。
传送允许位与接收允许位均置0,复位传送与接收电路。
再次设定串行I/O控制寄存器。

Suitable Products
3803H
3803L
3823
3850A
3858
38D2
38D5
7544
7546
7547
7548
7549