跳转到主内容
Knowledgebase
Home
Renesas Electronics China - Knowledgebase

(串行接口) 时钟异步串行I/O(UART)模式下,可设定的最大位速率为多少kpbs?

最新更新:02/26/2007

Question:

(串行接口) 时钟异步串行I/O(UART)模式下,可设定的最大位速率为多少kpbs?

Answer:

UART模式以计数源的16分频运行。因此,当计数源为f1、UiBRG=0且CPU时钟为24MHz(注)时,最大位速率为1.5Mbps。

计算公式如下:
f(XIN) / [(BRG+1) x 16分频 x 计数源分频]

此外,应满足输入建立时间与输入保持时间。

注:CPU时钟的最大频率根据处理器有所不同,请参阅 各自的数据手册

Suitable Products
R8C/38A
M32C/8A
M32C/88
M32C/87
M32C/85
M32C/84
M32C/83
M32C/80
M16C/62A
M16C/62A(M16C/62T)
M16C/62M
M16C/62N
M16C/62N(M3062GF8NFP, M3062GF8NGP)
M16C/62P
M16C/63
M16C/64A
M16C/64C
M16C/65
M16C/65C
M16C/6C
M16C/5L, M16C/56
M16C/5LD, M16C/56D
M16C/5M, M16C/57
M16C/30P
M16C/29
M16C/28
M16C/26A
M16C/1N