跳转到主内容
Knowledgebase
Home
Renesas Electronics China - Knowledgebase

(串行接口) 当UART或共享的时钟同步串行I/O出现溢出错误时,情况如何?[2004/12/07]

最新更新:12/07/2004

Question:

(串行接口) 当UART或共享的时钟同步串行I/O出现溢出错误时,情况如何?[2004/12/07]

Answer:

不把数据从接收移位寄存器送至接收缓冲寄存器。错误发生前接收的数据保留在接收缓冲寄存器。同时,如果溢出错误标记为“0”(无错误), 则接收中断请求位不置“1”(请求中断)。 即使溢出错误标记为“1”时,通过向发送缓冲区写入空数据来继续接收操作, 接收数据进入接收移位寄存器,却并不执行传送到接收缓冲寄存器操作。
Suitable Products
3803H
3803L
3823
3850A
3858
38D2
38D5
7544
7546
7547
7548
7549