跳转到主内容
Knowledgebase
Home
Renesas Electronics China - Knowledgebase

(串行接口)外部时钟用做同步时钟,有哪些注意事项?[2006/01/16]

最新更新:01/16/2006

Question:

(串行接口)外部时钟用做同步时钟,有哪些注意事项?[2006/01/16]

Answer:

由于时钟不受内部控制,如何控制外部时钟的注意事项如下:

-SST指令执行后,时钟计数8次,SIOF标志将置为“1”。
-确保外部时钟引脚的初始输入电平, 设为“H”电平。
-复位解除后,SOUT引脚的初始状态为高阻态。

Suitable Products
4508
4509