跳转到主内容
Knowledgebase
Home
Renesas Electronics China - Knowledgebase

(中断)当使用多个中断时能暂时禁止指定的中断(但仍保持其中断请求)吗? M32C/80、M16C/80系列产品,请点击

最新更新:02/14/2006

Question:

(中断) 当使用多个中断时,是否能暂时禁止指定的中断(但仍保持其中断请求)?

[ 关于M32C/80系列与M16C/80系列产品,请点击这里 ]

Answer:

能。但是中断请求位和中断优先级选择位配置在相同的地址上,如果使用MOV指令改变中断优先级时,可能会将中断请求位清为“0”。
请使用AND、OR、BCLR、BSET指令将优先级变更为“0”,而不清除中断请求位。
另外,请在对应寄存器的中断请求不发生时更改中断控制寄存器。在有可能发生中断请求时,请在禁止中断后更改中断控制寄存器。详细内容请参阅数据手册或者用户 手册
Suitable Products
R8C/18
R8C/19
R8C/1A
R8C/1B
R8C/20
R8C/21
R8C/22
R8C/23
R8C/24
R8C/25
R8C/26
R8C/27
R8C/28
R8C/29
R8C/2A
R8C/2B
R8C/2C
R8C/2D
R8C/2E
R8C/2F
R8C/2G
R8C/2H
R8C/2J
R8C/2K
R8C/2L
R8C/32C
R8C/33C
R8C/34C
R8C/35C
R8C/36C
R8C/38C
R8C/3GC
R8C/3JC
R8C/32D
R8C/33D
R8C/35D
R8C/3GD
R8C/33T
R8C/38A
R8C/34E, R8C/34F, R8C/34G, R8C/34H
R8C/36E, R8C/36F, R8C/36G, R8C/36H
R8C/38E, R8C/38F, R8C/38G, R8C/38H
R8C/L35C
R8C/L36C
R8C/L38C
R8C/L3AC
M16C/62A
M16C/62A(M16C/62T)
M16C/62M
M16C/62N
M16C/62N(M3062GF8NFP, M3062GF8NGP)
M16C/62P
M16C/63
M16C/64A
M16C/64C
M16C/65
M16C/65C
M16C/6C
M16C/6N4, M16C/6N5
M16C/6NK, M16C/6NL, M16C/6NM, M16C/6NN
M16C/5L, M16C/56
M16C/5LD, M16C/56D
M16C/5M, M16C/57
M16C/30P
M16C/29
M16C/28
M16C/26A
M16C/1N