跳转到主内容
Knowledgebase
Home
Renesas Electronics China - Knowledgebase

(I/O 端口,引脚)未使用引脚开路,如何设定输出锁存? [2007/08/09]

最新更新:08/09/2007

Question:

(I/O 端口,引脚)未使用引脚开路,如何设定输出锁存? [2007/08/09]

Answer:

D0-D4:允许输出结构与输出锁存任意设定。

D5:INT引脚输入禁止。
允许输出结构与输出锁存任意设定。

P00-P03:唤醒功能无效。
上拉晶体管导通时,切勿将输出锁存置0。

P10-P13:唤醒功能无效。
上拉晶体管导通时,切勿将输出锁存置0。

P20-P23:唤醒功能无效。
上拉晶体管导通时,切勿将输出锁存置0。

P30-P33:唤醒功能无效。
上拉晶体管导通时,切勿将输出锁存置0。

C:允许输出锁存与CMOS输出结构任意设定。
CNTR输入不作为定时器1的计数源。

Suitable Products
4559