跳转到主内容
Knowledgebase
Home
Renesas Electronics China - Knowledgebase

(A/D转换器 )想通过分压电阻产生VREF电压,却无法得到需要的VREF值,什么原因?

最新更新:03/01/2005

Question:

(A/D转换器 )想通过分压电阻产生VREF电压,却无法得到需要的VREF值,什么原因?

Answer:

由于VREF与内部电阻相连接,使用外部分压电阻时,内部电阻使电压降低,请使用可变电阻进行调整。
Suitable Products
3803H
3803L
3823
3850A
3858
38D2
38D5
7544
7546
7547