跳转到主内容
Knowledgebase
Home
Renesas Electronics China - Knowledgebase

(引脚)CNTR1 输出的初始输出电平是什么? [2007/08/09]

最新更新:08/09/2007

Question:

(引脚)CNTR1 输出的初始输出电平是什么? [2007/08/09]

Answer:

CNTR1输出的初始输出电平为"H" (高阻抗状态)。 P11/CNTR1功能选择位(W63)置"0"时,从引脚输出端口P11的输出锁存值。
但内部CNTR输出将处于初始化状态 ("H") 。
Suitable Products
4508
4509