跳转到主内容
Knowledgebase
Home
Renesas Electronics China - Knowledgebase

(引脚)CNTR0 输出的初始输出电平是什么? [2007/08/09]

最新更新:08/09/2007

Question:

(引脚)CNTR0 输出的初始输出电平是什么? [2007/08/09]

Answer:

CNTR0 输出的初始输出电平为"H" (高阻抗状态)。
P12/CNTR0功能选择位(W53)置 "0"时,从引脚输出端口P12的输出锁存值。
但 内部CNTR输出将处于初始化状态("H")。
Suitable Products
4508
4509