跳转到主内容
Knowledgebase
Home
Renesas Electronics China - Knowledgebase

(引脚)CNTR0输出的初始输出电平是什么? [2007/08/09]

最新更新:08/09/2007

Question:

(引脚)CNTR0输出的初始输出电平是什么? [2007/08/09]

Answer:

CNTR0输出的初始输出电平为"H" (高阻抗状态)。
D4/CNTR0 引脚功能选择位(W50)置“0”时,从引脚输出端口D4输出锁存值。
但内部CNTR0输出将处于初始化状态(“H”)。
CNTR0引脚功能选择位(W23)选择的定时器停止时,CNTR0 输出也将处于初始状态("H")。
因此,CNTR0输出后,CNTR0输出将保持"H" (高阻抗状态)至下一次定时器溢出。
Suitable Products
4571