跳转到主内容
Knowledgebase
Home
Renesas Electronics China - Knowledgebase

高电平的输出电流(引脚1)绝对最大额定值是-10mA和直流特性是-1mA(最大)。能用5V电源电压提供-3mA电流值吗?

最新更新:2011年10月 07日

Question:

高电平的输出电流(引脚1)绝对最大额定值是 -10mA 和直流特性是 -1mA(最大)。
我想用 5V 的电源电压提供 -3mA 的电流值。
会有问题吗?

另外,为什么绝对最大额定值的最大值与直流特性的最大值相差很多?

Answer:

用 5V 的电源电压提供 -3mA 的电流值会产生问题
正常操作将不被保证。

绝对最大额定值和直流特性的差异是由于设备之间的特性有很大差别。

对于设备引起永久性损伤(破坏)的风险电平和设备实际使用(保证特性)时的电平自然就不同。

决定绝对最大额定值的几种因素包括内部晶体管的物理尺寸大小和配线。

另一方面,半导体产品的特性根据制造工艺和使用条件的不同也有很大不同。
制造工艺的不同对其特性的影响很大
因此,在可以被保证的特性的值和绝对最大额定值之间有很大的差别。

以你的问题为例,一个达到 -10mA 电流流动的情况是不能得到保证的。
作为一个设备,只保证达到 -1mA 电流的操作。
因此,请使用一个少于 -1mA 的电流。

Suitable Products